text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so

Produktnummer: 777949
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V. Bredde: 45 mm, stilstandsva...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V. Bredde: 45 mm, stilstandsvagt. Modulet overvåger den elektromotoriske kraft (EMK), som dannes, når motorer decelererer.

Godkendelse CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 AC/DC  
Effektforbrug AC 5  VA
Effektforbrug DC 3  W
Målekreds frekvensområde (Hz) 0 - 3000  Hz
Indstill.-omr. aktiv.værdi Uon 20 - 500 mV  
Reset-værdi Uab 2 x Uon  
Antal halvlederudgange 2  
Toler. ekst. spænd. DC halvl. -20 %/+20 %  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  V
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 6  A
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  V
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 6  A
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  V
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 240 V AC G. P.  
Kontaktmateriale relæ AgCuNi  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 14 AWG  
Mål, højde 94  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 325  g
Bruttovægt 330  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 34  
7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EAN-kode 4046548009156  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371811  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001448  
Volumen 0.569  
 

Ekstra tilbehør

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer med skrueteknik, pakke = 1 stk.P3 og 1 stk. P4.