Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"787949","name":"PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Som på fig.
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
Produktnummer: 787949
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: Måleindgange 1/3-fasede
motor, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB = 24 - 240 VAC/DC, UMmax = 690 V,
omskiftningstærskel 20 - 500 mV, bredde 45 ... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: Måleindgange 1/3-fasede motor, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB = 24 - 240 VAC/DC, UMmax = 690 V, omskiftningstærskel 20 - 500 mV, bredde 45 mm, indstikbarefjederklemmer, stilstandsvagt, modulet overvåger den elektromotoriske kraft (EMK), somdannes, når motorer decelererer.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Effektforbrug AC | 5 VA |
Effektforbrug DC | 3 W |
Målekredsløb
Målekreds frekvensområde (Hz) | 0 - 3000 Hz |
Indstill.-omr. aktiv.værdi Uon | 20 - 500 mV |
Reset-værdi Uab | 2 x Uon |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 2 |
Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
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
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 101 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 325 g |
Bruttovægt | 330 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
34
7a 7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-kode | 4046548007923 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volumen | 0.605 |
Ekstra tilbehør
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Sæt med indstikbare erstatnings-fjederklemmer, pakke = 1 stk. P3 og 1stk. P4.