Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti

Molte funzioni, una soluzione!

Utilizzo flessibile e controllo semplice!

Stai cercando una soluzione per la sicurezza delle macchine e hai l’esigenza di monitorare le funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza, ripari mobili o barriere fotoelettriche sulla tua macchina o sul tuo impianto? Vuoi il grado di sicurezza massimo, fino a PL e e SIL CL 3? Pilz ha la soluzione giusta per te, semplice, flessibile e scalabile: PNOZmulti, il primo sistema di controllo di sicurezza configurabile al mondo, l’originale.

I sistemi di controllo compatti PNOZmulti si basano su una soluzione hardware e software modulare parametrizzabile in modo intuitivo.

I sistemi di controllo PNOZmulti, compatti e configurabili - Un vero multi-talento, semplicemente ineguagliabile! Ora è disponibile la seconda generazione - La storia di successo continua!

Risparmio in termini di tempi e costi in ogni fase di engineering - I vantaggi

  • Standard di sicurezza globale per diversi ambienti di automazione e sistemi di comunicazione - sostenibile e buon rapporto costo-efficacia
  • Semplicità di adattamento della configurazione grazie a moduli software predefiniti
  • Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina ed elevata disponibilità degli impianti grazie a una diagnostica semplice
  • Un unico sistema, dalla pianificazione alla manutenzione - possibilità di realizzare in qualsiasi momento estensioni o funzioni modificate
  • Massimo livello di sicurezza - a seconda del cablaggio, categorie di sicurezza fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN IEC 62061

La gamma di prodotto Pilz dei sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti

Ulteriori informazioni

Le famiglie di prodotti PNOZmulti Classic e PNOZmulti Mini sono andate fuori produzione il 31 dicembre 2024; ora è di disponibile la nuova generazione di prodotti della famiglia PNOZmulti 2.

Garanzia di riparazione: come da Termini e Condizioni Generali Pilz, max 2 anni dall’interruzione del prodotto.

Ulteriori informazioni:

Se hai altre domande o hai bisogno di supporto, contatta il nostro International Support all’indirizzo mail [email protected]

 
Top
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio