Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"828040","name":"S1IM 110-127VAC IM 0.01-15 A","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
S1IM 110-127VAC IM 0.01-15 A
Produktnummer: 828040
GTIN: 4046548007558
Strømovervågningsrelæ, til overvågning af maks. strømværdier, 12
måleområder 0,01 - 15 A kan vælges, 0, 40 - 400 Hz, bredde = 22,5 mm, UB=
110 - 127 V AC.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 110 - 130 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC |
| Effektforbrug AC | 2 VA |
| Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC Res. NO Side Only |
| Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
| Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
| Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -15 - 55 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Husmateriale overdel | PPO UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | fast |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
| Mål, højde | 87 mm |
| Mål, bredde | 22.5 mm |
| Mål, dybde | 121 mm |
| Nettovægt | 160 g |
| Bruttovægt | 170 g |
Miljø
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371802 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001440 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548007558 |
| Volumen | 0.294 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |