Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773716","name":"PNOZ mc7p CC-Link 2","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ mc7p CC-Link 2
Produktnummer: 773716
GTIN: 4046548069068
Konfigurerbare, sikre, små styringer, PNOZmulti Classic,
feltbusmodul, CC-Link.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Konfigurerbare, sikre, små styringer, PNOZmulti Classic, feltbusmodul, CC-Link. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
| Tolerance for UINT. modul | -2 %/+2 % |
Feltbus-interface
| Feltbus-interface | CC-link V1.10 |
| Feltbussens modultype | Slave |
| Tilladte feltbus-stationsadr. | 0 ... 63d |
| Indstill. overførselshastigh. |
2,5 Mbit/s
5 Mbit/s 625 kBit/s 10 Mbit/s 156 kBit/s |
| Tilslutning feltbus | 5-pol. Combicon-stikforb. |
| galvan. Adskillelse af feltbus | ja |
| Prøvespænding | 500 V AC |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Feltbus og modul |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Mål, højde | 94 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 122 |
| Nettovægt | 110 |
| Bruttovægt | 160 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069068 |
| Volumen | 0.438 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |