text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCprimo 16+.00/1/0/0/3

Produktnummer: 8175956
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet and 2 x CANopen Software option: Motion Generator Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave-IC.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Antal analogindgange 2  
Type analogudgange Spænding  
Opløsning, analogindgange 12  Bit
Antal digitale indgange 16  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Antal af analogudgange 2  
Type analogudgange Spænding  
Opløsning, analogudgange 12  Bit
Antal Ethernet-tilslutninger 1  
Antal CANopen-tilslutninger 2  
Antal RS-232-tilslutninger 1  
Antal MODBUS-tilslutninger 1  
Mål, højde 280  mm
Mål, bredde 64  mm
Mål, dybde 181  mm
Nettovægt 2000  g
Bruttovægt 2100  g