text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCprimo 16+.00/0/0/0/5

Produktnummer: 8164842
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC, Motion Generator.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Antal analogindgange 2  
Type analogudgange Spænding  
Opløsning, analogindgange 12  Bit
Antal digitale indgange 16  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Antal af analogudgange 2  
Type analogudgange Spænding  
Opløsning, analogudgange 12  Bit
Antal Ethernet-tilslutninger 1  
Antal CANopen-tilslutninger 2  
Antal RS-232-tilslutninger 1  
Antal MODBUS-tilslutninger 1  
Mål, højde 280  mm
Mål, bredde 64  mm
Mål, dybde 181  mm
Nettovægt 2000  g
Bruttovægt 2100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)