Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6Z000006","name":"PSEN cable M23-12sf, 10m","price":"590.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN cable M23-12sf, 10m
Produktnummer: 6Z000006
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG),
afskærmet, kan bruges til kabelkæder, 12-polet, lige hunstik M23, tilåben
ledningsende, tilsluttet med 8 poler, tilslutningska... Mere
Din pris
Kr.590.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), afskærmet, kan bruges til kabelkæder, 12-polet, lige hunstik M23, tilåben ledningsende, tilsluttet med 8 poler, tilslutningskabel til PSEN encsincos og PSEN enc HTL, kabellængde 10 m
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 8 A |
Typ. ledermodst. dataledn. K1 | 94,2 ohm/km ved 20 °C |
Isolationsmodstand kabel K1 | 100 Mohm/km ved 20 °C |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -50 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 12-pol. M23-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Materiale gevindring stik 1 | CuZn forniklet |
Hunstikkenes materiale | CuZn, forgyldt |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellængde | 10 m |
Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | TPU / TPE-U |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 7,5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 8.05 mm |
Tværsnit dataleder AWG K1 | 24 |
Snoning K1 | 4x twisted pair |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Antal ledere | 8 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed | UL FT2 |
Drejningsmom. Låseskrue | 2,0 Nm |
Nettovægt | 814 g |
Bruttovægt | 816 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548096569 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |