Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"341.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Som på fig.
PSEN op SL adapter
Produktnummer: 631187
Kabel, adapter, IP67, M12- hanstik, sort, lige, 5-polet, A-
kodet til M12- hunstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², sort, til tilslutning af en PSENopt slim,dobbelt-
sæt til sen... Mere
Din pris
Kr.341.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Kabel, adapter, IP67, M12- hanstik, sort, lige, 5-polet, A- kodet til M12- hunstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², sort, til tilslutning af en PSENopt slim,dobbelt- sæt til sender og modtager, pakke med 2 stk.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Typ. ledermodstand K1 | 58 ohm/km |
Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -20 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hanstik |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hunstik |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | Zn, forniklet |
Materiale gevindring stik 2 | Zn, forniklet |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Tætningsmateriale | FPM |
Stifternes materiale | CuZn, forgyldt |
Hunstikkenes materiale | CuZn, forgyldt |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellængde | 0.1 m |
Farve på kabelkappe 1 | sort |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | TPU / TPE-U |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 6 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 4.55 mm |
Ledernes tværsnit | 0.25 mm² |
Antal ledere | 4 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Halogenfri | Ja |
Uantændelighed | cULus 20549 |
Husets materiale | TPU, UL94 HB |
Nettovægt | 56 g |
Bruttovægt | 66 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kode | 4046548088571 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |