Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540318","name":"PSEN Y junction M8 cable channel","price":"155.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Som på fig.
PSEN Y junction M8 cable channel
Produktnummer: 540318
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M8-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M8-hunstik (X2, sensor), 8-polet, A-kodet ogM8-hunstik (X3, sensor/næste
stikforbindelse), 8-polet, A-
kodet, forb... Mere
Din pris
Kr.155.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M8-hanstik (X1, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M8-hunstik (X2, sensor), 8-polet, A-kodet ogM8-hunstik (X3, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A- kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til tilslutning til PSENslock på kabeludgang i kabelbrønd.
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 1 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -20 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 8-pol. M8-hanstik |
Stiktype 2 | 8-pol. M8-hunstik |
Stiktype 3 | 8-pol. M8-hunstik |
Materiale gevindring stik 1 | Zn, forniklet |
Materiale gevindring stik 2 | Zn, forniklet |
Materiale gevindring stik 3 | Zn, forniklet |
Husets materiale stik 3 | TPU |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Kontaktoverflader materiale 3 | Au |
Tætningsmateriale | FPM |
Stifternes materiale | CuZn, forgyldt |
Hunstikkenes materiale | CuZn, forgyldt |
Husets farve | sort |
Husets materiale | TPU |
Nettovægt | 13 g |
Bruttovægt | 14 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548083651 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |