Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570793","name":"PSEN cable 200m-8x0.25mm²","price":"3134.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Som på fig.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
Produktnummer: 570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes
farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød,
kabellængde: 200 m
Din pris
Kr.3,134.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 300 V |
Typ. ledermodstand K1 | 78 ohm/km |
Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Spec. ledningskapacitet K1 | 60 pF/m |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 80 °C |
Mekaniske data
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
Kabellængde | 200 m |
Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
Materiale for kabelkappe 1 | TPU / TPE-U |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 6 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6.2 mm |
Ledernes tværsnit | 0.25 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
Snoning K1 | 8 ledere omkring kerne |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 8 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed | cULus 20549 |
Nettovægt | 10800 g |
Bruttovægt | 11280 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548069853 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27062010 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003250 |
Volumen | 51.200 |