Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380401","name":"RJ45 Connector","price":"144.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Som på fig.
RJ45 Connector
Produktnummer: 380401
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 8-polet, Cat6e, IDC-tilslutning, AWG
22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
Din pris
Kr.144.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -30 - 90 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 8-pol. RJ45-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kategori for stik X1 | Cat 6a |
Kontaktoverflader materiale 1 | Ni, Au gal. |
Stifternes materiale | Cu-legering |
Materiale skærmoverflade K1 | Ni |
Husets farve | sølv |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 5.5 - 8.5 mm |
Maks. ledertværsnit K1 | 0,355 mm² |
Maks. ledertværsnit AWG K1 | 22 |
Afskærmning K1 | ja |
Godkendelser af hanstik 1 | UL1863 |
Husets materiale | GD-Zn |
Nettovægt | 12 g |
Bruttovægt | 16 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548055733 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440304 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000047 |
ETIM Reference Feature | EC000516 |
Volumen | 0 |