Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"533180","name":"PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m","price":"325.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
Produktnummer: 533180
Forbindelseskabel, PVC (UL105°C), gul RAL1003, ECOLAB,
kan bruges til kabelkæder, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstikM12,
A-kodet, gevindring: rustfrit stål 1.4404, kabellængde: 5 m
Din pris
Kr.325.00
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
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Typ. ledermodstand K1 | 57 ohm/km |
Isolationsmodstand kabel K1 | 200 Mohm x km |
Spec. ledningskapacitet K1 | 79,9 pF/m |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 105 °C |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | 1.4404 rustfrit stål |
Materiale gevindring stik 2 | 1.4404 rustfrit stål |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Tætningsmateriale | EPDM |
Stifternes materiale | CuZn |
Hunstikkenes materiale | CuSn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PVC Y17(105°) |
Kabellængde | 5 m |
Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
Husets farve | lysegrå |
Materiale for kabelkappe 1 | PVC YM3(105°) |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 5.4 mm |
Ledernes tværsnit | 0.34 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 22 |
Snoning K1 | Ledere i koncentriske lag |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 5 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 2517 VW1 |
Halogenfri | Nej |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Drejningsmom. Låseskrue | ca. 50 cNM |
Nettovægt | 228 g |
Bruttovægt | 232 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548089592 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |