Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8C000041","name":"PMC SI6A261Y/EC 1x 22A","price":"16298.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
Som på fig.
PMC SI6A261Y/EC 1x 22A
Produktnummer: 8C000041
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 22 A @ 4kHz / 1x 20 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 16.6 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY6 (S... Mere
Din pris
Kr.16,298.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 22 A @ 4kHz / 1x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 16.6 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Generelle data
Godkendelse |
UL Listed
CE UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Indgange
Antal digitale indgange | 8 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 45 °C |
Køletype | indbygget ventilator |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Mål, højde | 343 mm |
Mål, bredde | 65 mm |
Mål, dybde | 286 mm |
Nettovægt | 4810 g |
Bruttovægt | 6250 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-kode | 4046548100617 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.502.00