Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312191","name":"PSSu E F PS1","price":"792.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Som på fig.
PSSu E F PS1
Produktnummer: 312191
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module
Supply 24 V DC 2 A, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A,
tilførsel C-skinne 10 A.
The product has been discontinued. The succ... Mere
Din pris
Kr.792.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 2 A, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A. The product has been discontinued. The successor is 312192.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Module Supply |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 12 W |
Formål med U2 | Periphery Supply |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
Potentialadskill. UINT1 til U2 | |
Potentialadskillelse U1 til U2 | 2500 V |
Formål med UINT1 | int. systemspænding |
Tolerance for UINT1 | -2 %/+3 % |
Maks. strøm kont. drift UINT1 | 2 A |
Brok. U-afbrydel. UINT1 stand. | EN 61131-2 |
UINT1 kortslutningssikret | ja |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
Accel. stød iht. stand. 2 | |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husets materiale kodning | PA |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 76 mm |
Mål, bredde | 25.2 mm |
Mål, dybde | 60.2 mm |
Nettovægt | 57 g |
Bruttovægt | 66 g |
Navn kodningselement | C |
Farve kodningselement | gul |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kode | 4046548018646 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242611 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002583 |
Volumen | 0.146 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.155.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.421.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BS-R 2/8 S
312654
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning. Kun til opfriskningaf
spændingsforsyningen og til dannelse af potentialgrupper!
Kr.209.00
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning. Kun til anvendelsesom
første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-
station PSSu XR F-T!
Kr.209.00
PSSu BS-R 2/8 C
312655
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning. Kun tilopfriskning
af spændingsforsyningen og til dannelse af potentialgrupper!
Kr.171.00
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning. Kun tilanvendelse
som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter
remote-station PSSu XR F-T!
Kr.171.00