Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"328308","name":"PSS u2 ES 6DI 120V AC","price":"534.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Som på fig.
PSS u2 ES 6DI 120V AC
Produktnummer: 328308
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 6 indgange, type 3 iht. IEC 61131-2
120 V AC, beskyttelseskodning PSS u2 A CE T fås til klemmeblok, 1 række,
klemmeblok PSS u2 T 8 nødvendig (medfølger ikke ved leve... Mere
Din pris
Kr.534.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 6 indgange, type 3 iht. IEC 61131-2 120 V AC, beskyttelseskodning PSS u2 A CE T fås til klemmeblok, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 8 nødvendig (medfølger ikke ved levering).
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Indgange
Antal indgange | 6 |
Signalniveau ved indgang ved 0 | 0 - 20 V AC |
Type af indgangsspænding U1 | AC |
Standard indgangsspænding U1 |
EN 61131-2 type 1
EN 61131-2 type 3 |
Software-filtertid | 5 ms ... 25,5 ms |
Potentialadskillelse indgange | ja |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 (Zone B) |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | Indgang og Module Supply |
Type af potentialadskillelse 1 | forstærket isolering |
Potentialadskillelse 2 mellem | Periphery og Module Supply |
Type af potentialadskillelse 2 | Funktionsisolering |
Potentialadskillelse 3 mellem | Indgang og Periphery Supply |
Type af potentialadskillelse 3 | forstærket isolering |
Mekaniske data
Husets materiale | PC |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 110.8 mm |
Mål, bredde | 12.5 mm |
Mål, dybde | 72.5 mm |
Nettovægt | 35 g |
Bruttovægt | 52 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548091779 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.270 |
Ekstra tilbehør
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.178.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.178.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang
variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.44.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til klemmeblok, 61 x 11,5 mm,
pakke med 10 stk.
Kr.62.00
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, tilbehør, kodningselementer til elektronikmoduler, pakke med 10stk.
Kr.36.00
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser,
bredde 50,1 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.578.00
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 1 stikplads,bredde
12,6 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.489.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.36.00
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil
klemmeblok, pakke med 10 stk.
Kr.422.00
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil
klemmeblok, pakke med 50 stk.
Kr.2,001.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, tilbehør, beskyttelses-kodningselementer til klemmeblok, pakkemed 10
stk.
Kr.36.00
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil
klemmeblok, pakke med 1 stk.
Kr.44.00