text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PDP67 F 8DI ION VA

Produktnummer: 773614
GTIN: 4046548070880
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V, tilslutninger i rustfrit stål.

Styk

Din pris

Kr.1,835.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V, tilslutninger i rustfrit stål.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
Anvendelsesområde Standard/Fail-safe  
 
Formål med U1 Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1.2  
Klemsp.indukt. laster frakobl. -45 V  
Tilladte laster ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Antal indgange 8  
Signalniveau ved indgang ved 0 -3 - +5 V DC  
Jævnspænding ved indgang 24 V  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Indgangstype iht. EN 61131-2 1, 3  
Potentialadskillelse indgange nein  
Funktion halvlederudgang Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Jævnspænding på udgang 24 V DC  
Potentialadskill. af HLU nein  
HL-U kortslutningssikret ja  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -30  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Tildugning tilladt? kortvarigt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Accel. stød iht. stand. 2 10g  
Luft- og krybestrækninger iht. IEC 60664-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Kapslingsklasse, klemmer IP67  
Husets materiale PBT  
Valox 855  
PET  
Husmateriale overdel Valox 855  
Husets materiale kabelmærkning PC  
Tilslutningsklemme M12 1.4305 Edelstahl  
Klemmetype schraubverriegelt  
Mål, højde 133  
Mål, bredde 60  
Mål, dybde 30  
Nettovægt 250  
Bruttovægt 270  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548070880  
Volumen 0.354  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.213.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.238.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.304.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.565.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.530.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.313.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.332.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.419.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.226.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.246.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.332.00
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², sort, til tilslutning af sensorerne PSENmag (sikkerhedsafbryder)/PIT en1.0 (bekræftelsesknap) til PSS67 og PDP67.
Kr.224.00
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til tilslutning af en PSENcode-sensor (kodet sikkerhedsafbryder) til PSS67 og PDP67.
Kr.258.00
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til tilslutning af en PSENslock-sensor (sikker beskyttelsesdørsovervågning)til PSS67 og PDP67.
Kr.258.00
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.119.00
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.181.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.286.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.433.00
PDP67 cable M12-5sm, 5m
PDP67 cable M12-5sm, 5m 380709
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.138.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.529.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.374.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.152.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.175.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.246.00