Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314486","name":"PSSu E S INC 24V se -T","price":"2872.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Som på fig.
PSSu E S INC 24V se -T
Produktnummer: 314486
GTIN: 4046548061963
PSSu, elektronikmodul, Standard, tæller, 2 driftstyper,
konfigurerbart, 1 indgang, inkrementalgiver, differenssignal RS422,
opløsning 32 bit, 1 udgang giverforsyning 24 V DC 100 mA, 1 udgang,
0,5 A, til øgede miljøkrav.
Styk
Din pris
Kr.2,872.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, elektronikmodul, Standard, tæller, 2 driftstyper, konfigurerbart, 1 indgang, inkrementalgiver, differenssignal RS422, opløsning 32 bit, 1 udgang giverforsyning 24 V DC 100 mA, 1 udgang, 0,5 A, til øgede miljøkrav.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Indgang inkremental encoder
| Type indgange inkrementalg. | Inkrementalgiver |
| Signal indgang A, B og/eller C | single-ended (HTL) |
| Analyse tælleimpulser inkr. |
Dobbelt
Enkelt Firedobbelt |
| Potentialadsk. ink/per. supply | nej |
| Potentialadsk. ink./mod.supply | ja |
Halvlederudgange
| Jævnspænding på udgang | 24 V DC |
Spændingsudgange
| Jævnspænding på udgang 2 | 24 V DC |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-40
70 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | 25g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husets materiale kodning | PA |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 76 |
| Mål, bredde | 25.2 |
| Mål, dybde | 60.2 |
| Nettovægt | 48 |
| Bruttovægt | 57 |
| Navn kodningselement | M |
| Farve kodningselement | mørkegrå |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242605 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001601 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061963 |
| Volumen | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Kr.161.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4
tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.398.00
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4
tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.339.00
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.306.00