Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312500","name":"PSSu E S 2AI TC","price":"1507.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Som på fig.
PSSu E S 2AI TC
Produktnummer: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange,
termoelementer med kodebogstaverne R, S, B, J, T, E, K, N, spænding med
områderne -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, referencetemperatur
via særligt basismodul vha. integreret Pt1000.
Styk
Din pris
Kr.1,507.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, termoelementer med kodebogstaverne R, S, B, J, T, E, K, N, spænding med områderne -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, referencetemperatur via særligt basismodul vha. integreret Pt1000.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Analoge indgange
| Antal analogindgange | 2 |
| Type analogudgange | Termoelement |
| Signalområde analog indgang |
Type N
Type R Type B Type S Type T Type E Spænding Type J Type K |
| Analog indgang Signaltype 1 | Type R |
| Analog indgang Signalområde 1 | -50 - 1768 °C |
| Analog indgang Signaltype 2 | Type S |
| Analog indgang Signalområde 2 | -50 - 1768 °C |
| Analog indgang Signaltype 3 | Type B |
| Analog indgang Signalområde 3 | 600 - 1820 °C |
| Analog indgang Signaltype 4 | Type J |
| Analog indgang Signalområde 4 | -210 - 1200 °C |
| Analog indgang Signaltype 5 | Type T |
| Analog indgang Signalområde 5 | -200 - 400 °C |
| Analog indgang Signaltype 6 | Type E |
| Analog indgang Signalområde 6 | -200 - 1000 °C |
| Analog indgang Signaltype 7 | Type K |
| Analog indgang Signalområde 7 | -200 - 1372 °C |
| Analog indgang Signaltype 8 | Type N |
| Analog indgang Signalområde 8 | -200 - 1300 °C |
| Analog indgang Signaltype 9 | Spænding |
| Analog indgang Signalområde 9 | +/-30 mV |
| Analog indgang Signaltype 10 | Spænding |
| Analog indgang Signalområde 10 | +/-60 mV |
| Analog indgang Signaltype 11 | Spænding |
| Analog indgang Signalområde 11 | +/-120 mV |
| Type af indgangsfilter | digitalt filter |
| Dæmpning af indgangsfilter 1 | 90 dB (60 Hz) |
| Værdi laveste Bit U-Me |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
| Transform.metode analog ind. | Delta Sigma |
| Pot.adskill. analog indg./ | ja |
Indgange
| Potentialadskillelse indgange | ja |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husets materiale kodning | PA |
| Mål, højde | 76 |
| Mål, bredde | 12.6 |
| Mål, dybde | 60.2 |
| Nettovægt | 35 |
| Bruttovægt | 44 |
| Navn kodningselement | H |
| Farve kodningselement | mørkegrå |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052572 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BP 1/8 S-J
312602
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, koldpunktkompensation
med integreret Pt1000.
Kr.288.00
PSSu BP 1/8 C-J
312603
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning,koldpunktkompensation
med integreret Pt1000.
Kr.273.00
PSSu BP-C 1/8 S-J
312612
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning,koldpunktkompensation
med integreret Pt1000.
Kr.288.00
PSSu BP-C 1/8 C-J
312613
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning,
koldpunktkompensation med integreret Pt1000.
Kr.273.00
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00