Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314657","name":"PSSu BS 2/8 C-T","price":"306.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Som på fig.
PSSu BS 2/8 C-T
Produktnummer: 314657
GTIN: 4046548054491
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter
hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.306.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PA |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme | Cage clamp |
| Klemmetype | fast |
| Mål, højde | 129 mm |
| Mål, bredde | 25.2 mm |
| Nettovægt | 57 g |
| Bruttovægt | 71 g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054491 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, markører til potential i basismodul, blå, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, markører til potential i basismodul, rød, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, markører til potential i basismodul, grøn, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, markører til potential i basismodul, sort, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, markører til potential i basismodul, brun, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, markører til potential i basismodul, rød/blå, pakke med 10x 6stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, markører til potential i basismodul, grøn/gul, pakke med 10x 6
stk., pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, markører til potential i basismodul, hvid, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 1..50, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 51..100, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 101..150, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 151..200, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Kr.161.00