text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu BS 1/8 C-T

Produktnummer: 314651
GTIN: 4046548054439
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!

Styk

Din pris

Kr.129.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!

Godkendelse CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? kortvarigt  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
Husets materiale nederste del PA  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Cage clamp  
Klemmetype fast  
Mål, højde 129  mm
Mål, bredde 12.6  mm
Nettovægt 37  g
Bruttovægt 49  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054439  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.61.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.158.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.429.00
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, markører til potential i basismodul, blå, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, markører til potential i basismodul, rød, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, markører til potential i basismodul, grøn, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, markører til potential i basismodul, sort, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, markører til potential i basismodul, brun, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, markører til potential i basismodul, rød/blå, pakke med 10x 6stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, markører til potential i basismodul, grøn/gul, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, markører til potential i basismodul, hvid, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.989.00
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet med tal 1..50, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.216.00
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet med tal 51..100, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.216.00
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet med tal 101..150, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.216.00
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet med tal 151..200, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.216.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.989.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand, til øgede miljøkrav.
Kr.155.00