Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312619","name":"PSSu BP 1/12 C","price":"85.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Som på fig.
PSSu BP 1/12 C
Produktnummer: 312619
GTIN: 4046548046182
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1-rækket, 6
tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning.
Styk
Din pris
Kr.85.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA UL Recognized Component |
Teknisk data
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PA |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme | Cage clamp |
| Klemmetype | fast |
| Mål, højde | 155 mm |
| Mål, bredde | 12.6 mm |
| Nettovægt | 46 g |
| Bruttovægt | 59 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548046182 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, markører til potential i basismodul, blå, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, markører til potential i basismodul, rød, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, markører til potential i basismodul, grøn, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, markører til potential i basismodul, sort, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, markører til potential i basismodul, brun, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, markører til potential i basismodul, rød/blå, pakke med 10x 6stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, markører til potential i basismodul, grøn/gul, pakke med 10x 6
stk., pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, markører til potential i basismodul, hvid, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 1..50, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 51..100, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 101..150, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 151..200, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00