Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"328912","name":"PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)","price":"63.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Som på fig.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
Produktnummer: 328912
GTIN: 4046548072570
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til klemmeblok, 61 x 11,5 mm,
pakke med 10 stk.
Styk
Din pris
Kr.63.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072570 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 10 |