text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS u2 ES 4AI RTD/TC

Produktnummer: 328540
GTIN: 4046548072327
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, modstandstermometer (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, termistorer 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1kOhm, termoelementer (TC) J, K, E, N, R S, T, B, med le...  Mere

Styk

Din pris

Kr.1,829.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, modstandstermometer (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, termistorer 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1kOhm, termoelementer (TC) J, K, E, N, R S, T, B, med lederbrudregistrering og referencetemperatur, klemmeblok PSS u2 T 16 påkrævet (medfølger ikke ved levering).

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
Anvendelsesområde Standard  
 
Antal analogindgange 4  
Type analogudgange Termistor  
Termoelement  
Modstandstermometre  
Signalområde analog indgang Type N  
Type R  
Type S  
Type T  
Type E  
Type J  
Pt500  
Type K  
Ni120  
Pt100  
Pt200  
Type B  
Pt1000  
Standard for platin-sensorer DIN EN 60751  
Analog indgang Signaltype 1 Pt100  
Analog indgang Signaltype 2 Pt200  
Analog indgang Signaltype 3 Pt500  
Type af indgangsfilter digitalt filter  
Opløsning, analogindgange 16  
Transform.metode analog ind. Delta Sigma  
Pot.adskill. analog indg./ ja  
Maks. bearbejd.tid analog ind. 1,5 s  
Pot.adskil. analog indgang ja  
Potentialadskillelse indgange ja  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Omgiv. temp. med UL -25 - 60 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Accel. stød iht. stand. 2 100 m/s²  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Potentialadskillelse 1 mellem Anal. Eing. und Module Supply  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolierung  
Potentialadskillelse 2 mellem Anal. Eing. und Periph. Supply  
Type af potentialadskillelse 2 Funktionsisolierung  
Potentialadskillelse 3 mellem Periphery und Module Supply  
Type af potentialadskillelse 3 Funktionsisolierung  
Husets materiale PC  
Klemmetype steckbar  
Mål, højde 110.8  
Mål, bredde 12.5  
Mål, dybde 72.5  
Nettovægt 40  
Bruttovægt 56  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072327  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 16-polet, fjederkrafttilslutning, pakke med 1 stk.
Kr.82.00

Ekstra tilbehør

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser, bredde 50,1 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.590.00
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 1 stikplads,bredde 12,6 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.499.00
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, tilbehør, skærmtilslutningselement, til hovedmoduler,strømforsyningsmoduler og modulholder, 4 tilslutninger, 4 rækker, bredde 50 mm, samlet højde på monteret system ca. 120 mm, overhold monteringsafstande, mekanisk indgreb på DIN-skinne, pakke med 10 stk.
Kr.400.00
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 16-polet, fjederkrafttilslutning, pakke med 10 stk.
Kr.776.00
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, tilbehør, kodningselementer til elektronikmoduler, pakke med 10stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.45.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til klemmeblok, 61 x 11,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.63.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00