Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"328520","name":"PSS u2 ES 4AI I","price":"1868.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Som på fig.
PSS u2 ES 4AI I
Produktnummer: 328520
GTIN: 4046548072303
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, strøm -0,1 - 25,6 mA, to-
polet, differensindgang, opløsning 15 bit, strømbegrænsning pr. indgang,
potentialadskillelse, 2dataformater, 5 integrerede analysefunktioner pr.
indgang: skalering, glidende midling 0,1 - 20 ms, overvågning iht. NAMUR
NE43, overvågning af 4 områder, overvågning af 8 tærskelvæ...
Mere
Styk
Din pris
Kr.1,868.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, strøm -0,1 - 25,6 mA, to- polet, differensindgang, opløsning 15 bit, strømbegrænsning pr. indgang, potentialadskillelse, 2dataformater, 5 integrerede analysefunktioner pr. indgang: skalering, glidende midling 0,1 - 20 ms, overvågning iht. NAMUR NE43, overvågning af 4 områder, overvågning af 8 tærskelværdier, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 16 nødvendig (medfølger ikke ved levering).
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Analoge indgange
| Antal analogindgange | 4 |
| Type analogudgange | Strom |
| Analog indgang Signaltype 1 | Differenzeingang |
| Analog indgang Signalområde 1 | 0 - 25,6 mA |
| Type af indgangsfilter |
RC-Filter
1. Ordnung |
| R analog strømind.+ tærsk.spd. | 100 Ohm + ca. 1,6V Schwellensp |
| Opløsning, analogindgange | 15 |
| Monotonitet uden fejlkoder | Ja |
| Transform.metode analog ind. | sukzessive Approximation |
| Maks. bearbejd.tid analog ind. | tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms |
| Pot.adskil. analog indgang | ja |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| UL-angivelse omgivelsestemp. | UL 61010 |
| Omgiv. temp. med UL | -25 - 60 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stød iht. stand. 2 | 100 m/s² |
| Luft- og krybestrækn. iht. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Overspændingskategori 2 | III |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Anal. Eing. und Module Supply |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 2 mellem | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| Type af potentialadskillelse 2 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 3 mellem | Analoger Eingang und P0 |
| Type af potentialadskillelse 3 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 4 mellem | Periphery und Module Supply |
| Type af potentialadskillelse 4 | Funktionsisolierung |
Mekaniske data
| Husets materiale | PC |
| Klemmetype | steckbar |
| Mål, højde | 110.8 |
| Mål, bredde | 12.5 |
| Mål, dybde | 72.5 |
| Nettovægt | 36 |
| Bruttovægt | 52 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072303 |
| Volumen | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 16-polet,
fjederkrafttilslutning, pakke med 1 stk.
Kr.82.00
Ekstra tilbehør
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser,
bredde 50,1 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.590.00
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 1 stikplads,bredde
12,6 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.499.00
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, tilbehør, skærmtilslutningselement, til hovedmoduler,strømforsyningsmoduler
og modulholder, 4 tilslutninger, 4 rækker, bredde 50 mm, samlet højde på
monteret system ca. 120 mm, overhold monteringsafstande, mekanisk
indgreb på DIN-skinne, pakke med 10 stk.
Kr.400.00
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 16-polet,
fjederkrafttilslutning, pakke med 10 stk.
Kr.776.00
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, tilbehør, kodningselementer til elektronikmoduler, pakke med 10stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang
variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.45.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til klemmeblok, 61 x 11,5 mm,
pakke med 10 stk.
Kr.63.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00