Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"328085","name":"PSS u2 ES 16PTD 24V","price":"534.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JO"]}
Som på fig.
PSS u2 ES 16PTD 24V
Produktnummer: 328085
GTIN: 4046548071979
PSS u2, elektronikmodul, Standard, spændingsfordeling, 16 udgange,
tilslutning Periphery Supply 24 V DC 0,5 A, kortslutningssikret,
potentialadskillelse, udvidet diagnose, 1 række, klemmeblok PSS u2 T
16 nødvendig (medfølger ikke ved levering).
Styk
Din pris
Kr.534.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSS u2, elektronikmodul, Standard, spændingsfordeling, 16 udgange, tilslutning Periphery Supply 24 V DC 0,5 A, kortslutningssikret, potentialadskillelse, udvidet diagnose, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 16 nødvendig (medfølger ikke ved levering).
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Elektriske data
| Tilladte laster |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Spændingsudgange
| Jævnspænding på udgang 2 | 24 V DC |
| U2-udgang kortslutningssikret | ja |
| Potentialadskillelse U2-udgang | ja |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stød iht. stand. 2 | 100 m/s² |
| Luft- og krybestrækn. iht. 2 | EN 60664-1 |
| Overspændingskategori 2 | III |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Periphery og Module Supply |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
Mekaniske data
| Husets materiale | PC |
| Klemmetype | steckbar |
| Mål, højde | 110.8 |
| Mål, bredde | 12.5 |
| Mål, dybde | 72.5 |
| Nettovægt | 39 |
| Bruttovægt | 55 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242610 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071979 |
| Volumen | 0.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser,
bredde 50,1 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.590.00
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 1 stikplads,bredde
12,6 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.499.00
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 16-polet,
fjederkrafttilslutning, pakke med 10 stk.
Kr.776.00
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, tilbehør, kodningselementer til elektronikmoduler, pakke med 10stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang
variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.45.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til klemmeblok, 61 x 11,5 mm,
pakke med 10 stk.
Kr.63.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 16-polet,
fjederkrafttilslutning, pakke med 1 stk.
Kr.82.00