text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

MM A MINI-IO CAB17 2.5m

Produktnummer: 772249
GTIN: 4046548085655
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15 2,5 m.

Styk

Din pris

Kr.743.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Stiktype 1 15-pol. Sub-D-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 15-pol. Sub-D-hanstik  
Form på stiktype 2 lige  
Stiktype 3 8-pol. mini-IO-hanstik  
Form på stiktype 3 lige  
Fastspændingsskruer UNC 4-40  
Husets materiale stik 3 PBT  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Au  
Kontaktoverflader materiale 3 Au  
Stifternes materiale Cu-legering  
Hunstikkenes materiale Cu-legering  
Kabellængde 2.5  
Tolerance for kabellængde K1 +/- 0,15 m  
Farve på kabelkappe 1 grøn, som RAL6018  
Husets farve sort, RAL 9005  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 8 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 6  
6  
Ledernes tværsnit 0.14  
0.14  
Ledertværsnit AWG K1 26  
Afskærmning K1 ja  
Antal ledere 8  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20233  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-0  
Godkendelser af hanstik 2 UL94 V-0  
Godkendelser af hanstik 3 UL94 V-0  
Husets materiale TPE-SEBS UL 94 HB  
Mål, højde 38  
Mål, bredde 40.8  
Mål, dybde 16  
Nettovægt 149  
Bruttovægt 168  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548085655  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1