text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

MM A MINI-IO CAB07 1.5m

Produktnummer: 772238
GTIN: 4046548080605
Motion Monitoring Adapter SEW 15/15 1,5 m.

Styk

Din pris

Kr.764.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Stiktype 1 15-pol. Sub-D-hanstik  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 15-pol. Sub-D-hunstik  
Form på stiktype 2 lige  
Stiktype 3 8-pol. mini-IO-hanstik  
Form på stiktype 3 lige  
Fastspændingsskruer UNC 4-40  
Husets materiale stik 3 PBT  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Au  
Kontaktoverflader materiale 3 Au  
Stifternes materiale Cu-legering  
Hunstikkenes materiale Cu-legering  
Kabellængde 1.5  
Tolerance for kabellængde K1 +/- 0,15 m  
Farve på kabelkappe 1 grøn, som RAL6018  
Husets farve sort, RAL 9005  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 8 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 6  
6  
Ledernes tværsnit 0.14  
0.14  
Ledertværsnit AWG K1 26  
Afskærmning K1 ja  
Antal ledere 8  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20233  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-0  
Godkendelser af hanstik 2 UL94 V-0  
Godkendelser af hanstik 3 UL94 V-0  
Husets materiale TPE-SEBS UL 94 HB  
Mål, højde 38  
Mål, bredde 40.8  
Mål, dybde 16  
Nettovægt 91  
Bruttovægt 115  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080605  
Volumen 1.056  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1