Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772300","name":"Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH","price":"176.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Som på fig.
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Produktnummer: 772300
GTIN: 4046548107128
Forbindelsesledning, USB 2.0 type A til USB 2.0 type Mini-B,
ledertværsnit: 0,09 mm², afskærmet, kabellængde: 3 m
Styk
Din pris
Kr.176.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
| Dimensioneringsstrøm | 0.5 |
Feltbus-interface
| Prøvespænding |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-20
60 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Stiktype 2 | |
| Form på stiktype 2 | vinklet |
| Kontaktoverflader materiale 1 | |
| Kontaktoverflader materiale 2 | |
| Ledningsmateriale K1 | Cu |
| Isolationsmateriale ledning K1 | |
| Kabeltype K1 | |
| Kabellængde | 3 |
| Farve på kabelkappe 1 | |
| Husets farve | sort |
| Materiale for kabelkappe 1 | PVC |
| Trækevne for kabel 1 | nej |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
3.7
3.7 |
| Ledernes tværsnit |
0.09
0.09 |
| Ledertværsnit AWG K1 | 28 |
| Afskærmning K1 | ja |
| Antal ledere | 4 |
| Halogenfri | Ja |
| Nettovægt | 61 |
| Bruttovægt | 68 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060307 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| ETIM Reference Feature | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548107128 |
| Volumen | 0.288 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |