Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772750","name":"Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti","price":"49437.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Som på fig.
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
Produktnummer: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted
on base plate ready to plugin.
Styk
Din pris
Kr.49,437.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse | CE |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
55 |
| Standard opbevaringstemperatur |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP54
IP20 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 120 |
| Mål, bredde | 230 |
| Mål, dybde | 275 |
| Nettovægt | 2500 |
| Bruttovægt | 3380 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| GTIN | 4046548107685 |
| Volumen | 26.505 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |