text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ m EF 1MM2DO

Produktnummer: 772172
GTIN: 4046548070651
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, sikker overvågning af 1 akse, 2 sikre udgange, kaskadeindgang.

Styk

Din pris

Kr.4,103.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Formål med U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Versorg. der Sensor-Auswertung  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -20 %/+25 %  
Potentialadskillelse U2 ja  
Formål med UINT1 Versorgung des Moduls  
Kilde for intern spænding über Basisgerät  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tilladte laster ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Prog.overv.fr. uden hyst. f NA 0,1 Hz - 5 kHz  
Antal inkrementalgiverindgange 1  
Tilslutning (inkrementgiver) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Faseræk-flg diff.sign inkr.giv 90° ±30°  
prog.overv.rækf. u. hyst inkr 0,1 Hz - 500 kHz  
Potentialadskill. af HLU ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Antal hjælpeudgange 1  
galv. adskil. ikke si. HL-udg ja  
Kortsl.beskyttelse ikke si HLU ja  
Antal kaskadekoblede udgange 1  
Galv. adskill. kaskd-hjlp-HLUg ja  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Reaktionstid grnsevrdioverskr. 1/f_ist + 10ms  
Potentialadskillelse 1 mellem Sensor und Systemspannung  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolierung  
Potentialadskillelse 2 mellem HL-Ausgang und Systemspannung  
Type af potentialadskillelse 2 Basisisolierung  
Monteringsposition waager. auf Hutschiene  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemmetype steckbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 101.4  
Mål, bredde 22.5  
Mål, dybde 120  
Nettovægt 131  
Bruttovægt 141  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548070651  
Volumen 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
Kr.467.00
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
Kr.535.00
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
Kr.671.00
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Afskærmet tilslutningsboks PSEN msi b4, til tilslutning af en inkrementsignalgiver med en nærhedsafbryder, med/uden pull-modstand, med ekstra forsyning til nærhedsafbryderen.
Kr.613.00
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universaladapter, 9-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,396.00
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universaladapter, 15-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,599.00
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,835.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.383.00

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk. X1, X2, X3, X4.
Kr.235.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med fjederkraftteknik,pakke = hver 1 stk. X1, X2, X3, X4.
Kr.235.00