Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772170","name":"PNOZ m EF 1MM","price":"2625.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Som på fig.
PNOZ m EF 1MM
Produktnummer: 772170
GTIN: 4046548069600
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker overvågning af 1 akse.
Styk
Din pris
Kr.2,625.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Kilde for intern spænding | über Basisgerät |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
Indgang til nærhedsafbryder
| Prog.overv.fr. uden hyst. f NA | 0,1 Hz - 5 kHz |
Indgang inkremental encoder
| Antal inkrementalgiverindgange | 1 |
| Tilslutning (inkrementgiver) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Faseræk-flg diff.sign inkr.giv | 90° ±30° |
| prog.overv.rækf. u. hyst inkr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Indgange
| Potentialadskillelse indgange | ja |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Times
| Reaktionstid grnsevrdioverskr. | 1/f_ist + 16 ms |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Sensor und Systemspannung |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolierung |
Mekaniske data
| Monteringsposition | waager. auf Hutschiene |
| Mål for DIN-skinne |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 101.4 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 111 |
| Nettovægt | 90 |
| Bruttovægt | 100 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069600 |
| Volumen | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.60.00
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Indstikbar skrueklemme, feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sæt.
Kr.60.00
Ekstra tilbehør
Kr.467.00
Kr.535.00
Kr.671.00
PNOZ msi b4 Box
773845
Afskærmet tilslutningsboks PSEN msi b4, til tilslutning af en
inkrementsignalgiver med en nærhedsafbryder, med/uden pull-modstand,
med ekstra forsyning til nærhedsafbryderen.
Kr.613.00
PNOZ msi S09
773870
Universaladapter, 9-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,396.00
PNOZ msi S15
773871
Universaladapter, 15-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,599.00
PNOZ msi S25
773872
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,835.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af
basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.383.00
Alternativ
PNOZ m EF 2MM
772171
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker overvågning af 2 akser.
Kr.4,004.00
Passende til
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.
Kr.5,413.00
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, Ethernet-interface med switch, USB-hukommelse.
Kr.4,117.00
PNOZ m ES Powerlink
772119
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul,
POWERLINK.
Kr.2,904.00
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer
PNOZmulti 2.
Kr.1,997.00
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af decentrale I/O-moduler.
Kr.1,997.00