Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"783545","name":"Spring terminals PNOZ 2MM 10 sets","price":"478.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
Spring terminals PNOZ 2MM 10 sets
Produktnummer: 783545
GTIN: 4046548079586
Fjederklemmer, PNOZmulti 2 Motion Monitoring-modul 2MM, 10 sæt.
Styk
Din pris
Kr.478.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548079586 |
| Volumen | 0.720 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 10 |