Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"535130","name":"PSEN im1","price":"519.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
PSEN im1
Produktnummer: 535130
GTIN: 4046548026795
Interface PSEN im1 til tilslutning og analyse af flere
sikkerhedstrædemåtter til PNOZmulti-systemet, 96 x 48 x 43,5 mm (H x
B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
Styk
Din pris
Kr.519.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | VDE 0110-1 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
| Mål, højde | 96 |
| Mål, bredde | 48 |
| Mål, dybde | 43.5 |
| Nettovægt | 83 |
| Bruttovægt | 93 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440111 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548026795 |
| Volumen | 0.263 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |