Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773856","name":"PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m","price":"373.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
Produktnummer: 773856
GTIN: 4046548001525
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 5 m.
Styk
Din pris
Kr.373.00
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
UKCA |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 8-pol. RJ45-hanstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Kabellængde | 5 |
| Farve på kabelkappe 1 | grøn, som RAL6018 |
| Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 8 x Ø |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
6
6 |
| Ledernes tværsnit |
0.14
0.14 |
| Afskærmning K1 | ja |
| Antal ledere | 8 |
| Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
| Nettovægt | 192 |
| Bruttovægt | 202 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001525 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |