text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m

Produktnummer: 773846
GTIN: 4046548069341
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel til hastighedsovervågning til ELAU PACDrive3.

Styk

Din pris

Kr.1,136.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Stiktype 1 10-pol. RJ45-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 10-pol. RJ45-hanstik  
Form på stiktype 2 lige  
Stiktype 3 8-pol. RJ45-hanstik  
Form på stiktype 3 lige  
Husets materiale stik 3 PBT  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Au  
Kontaktoverflader materiale 3 Au  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Ledningsmateriale K2 Cu  
Kabellængde 0.2  
Tolerance for kabellængde K1 + 0,055 m  
Tolerance for kabellængde K2 +/- 0,15 m  
Kategori for kabel K1 Cat5  
Farve på kabelkappe 1 grøn  
Farve på kabelkappe 2 grøn  
Husets farve sort, RAL 9005  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Materiale for kabelkappe 2 PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Trækevne for kabel 2 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 10 x Ø  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K2 8 x Ø  
Bøjningsradi. konst. bevæg. K2 10 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 7  
7  
Ledernes tværsnit 0.14  
0.14  
Tværsnit dataleder AWG K1 26  
Tværsnit dataleder K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Tværsnit UB-leder K1 2 x 0,25 mm²  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmning K2 ja  
Skillelag mellem korer K2 nej  
Antal ledere 10  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20963  
Godkendelser af kabel K2 UL AWM-style 20233  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-0  
Godkendelser af hanstik 2 UL94 V-0  
Godkendelser af hanstik 3 UL94 V-0  
Husets materiale TPE-SEBS UL 94 HB  
Mål, højde 24.8  
Mål, bredde 31  
Mål, dybde 85.2  
Nettovægt 136  
Bruttovægt 146  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548069341  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1