Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773867","name":"PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m","price":"852.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
Produktnummer: 773867
GTIN: 4046548025439
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Baumüller.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatni...
Mere
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.852.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Baumüller. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 15-pol. Sub-D-hanstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Stiktype 2 | 15-pol. Sub-D-hunstik |
| Form på stiktype 2 | lige |
| Stiktype 3 | 8-pol. RJ45-hanstik |
| Form på stiktype 3 | lige |
| Fastspændingsskruer | UNC 4-40 |
| Husets materiale stik 3 | PBT |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 3 | Au |
| Stifternes materiale | Cu-legering |
| Hunstikkenes materiale | Cu-legering |
| Kabellængde | 2.5 |
| Tolerance for kabellængde K1 | +/- 0,15 m |
| Farve på kabelkappe 1 | grøn, som RAL6018 |
| Husets farve | sort, RAL 9005 |
| Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 8 x Ø |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
6
6 |
| Ledernes tværsnit |
0.14
0.14 |
| Ledertværsnit AWG K1 | 26 |
| Afskærmning K1 | ja |
| Antal ledere | 8 |
| Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
| Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
| Godkendelser af hanstik 3 | UL94 V-0 |
| Husets materiale | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Mål, højde | 38 |
| Mål, bredde | 40.8 |
| Mål, dybde | 16 |
| Nettovægt | 120 |
| Bruttovægt | 156 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548025439 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |