text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m

Produktnummer: 773854
GTIN: 4046548001549
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m.

Styk

Din pris

Kr.323.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Stiktype 1 8-pol. RJ45-hanstik  
Form på stiktype 1 lige  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kabellængde 2.5  
Farve på kabelkappe 1 grøn, som RAL6018  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 8 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 6  
6  
Ledernes tværsnit 0.14  
0.14  
Afskærmning K1 ja  
Antal ledere 8  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20233  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-0  
Nettovægt 100  
Bruttovægt 111  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001549  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1