text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ msi b1 Box 25p

Produktnummer: 773883
GTIN: 4046548053050
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25- polet Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb på DIN-skinner.

Styk

Din pris

Kr.1,620.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Stiktype 1 25-pol. Sub-D-hunstik  
Stiktype 2 25-pol. Sub-D-hunstik  
Stiktype 3 25-pol. Sub-D-hanstik  
Husets materiale stik 3 PBT  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Stifternes materiale Messing  
Hunstikkenes materiale Messing  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-0  
Godkendelser af hanstik 2 UL94 V-0  
Godkendelser af hanstik 3 UL94 V-0  
Husets materiale Stål varmgalvaniseret  
Mål, højde 60  
Mål, bredde 66  
Mål, dybde 30  
Nettovægt 143  
Bruttovægt 153  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440108  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548053050  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1