Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773880","name":"PNOZ msi b1 Box 15p","price":"2195.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
PNOZ msi b1 Box 15p
Produktnummer: 773880
GTIN: 4046548044614
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
polet Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb på
DIN-skinner.
Styk
Din pris
Kr.2,195.00
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
UKCA |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 15-pol. Sub-D-hunstik |
| Stiktype 2 | 15-pol. Sub-D-hunstik |
| Stiktype 3 | 15-pol. Sub-D-hanstik |
| Husets materiale stik 3 | PBT |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Stifternes materiale | Messing |
| Hunstikkenes materiale | Messing |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
| Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
| Godkendelser af hanstik 3 | UL94 V-0 |
| Husets materiale | Stål varmgalvaniseret |
| Mål, højde | 60 |
| Mål, bredde | 66 |
| Mål, dybde | 30 |
| Nettovægt | 134 |
| Bruttovægt | 145 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440108 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548044614 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |