Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773881","name":"PNOZ msi b0 cable 15/RJ45","price":"329.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
Produktnummer: 773881
GTIN: 4046548044621
Kabel med 15-pol., Sub-D-hanstik til adapterboks PNOZ msi b1 (773880),
kabellængde 0,3 m.
Styk
Din pris
Kr.329.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 15-pol. Sub-D-hanstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Stiktype 2 | 8-pol. RJ45-hanstik |
| Form på stiktype 2 | lige |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
| Stifternes materiale | Messing |
| Hunstikkenes materiale | Messing |
| Ledningsmateriale K1 | Cu |
| Kabeltype K1 | Li9YC11Y |
| Kabellængde | 0.3 |
| Tolerance for kabellængde K1 | + 0,035 m |
| Farve på kabelkappe 1 | grøn, som RAL6018 |
| Husets farve | sølv |
| Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 8 x Ø |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
6
6 |
| Ledernes tværsnit |
0.14
0.14 |
| Afskærmning K1 | ja |
| Antal ledere | 8 |
| Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
| Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
| Husets materiale | PC+ABS |
| Mål, højde | 32 |
| Mål, bredde | 40 |
| Mål, dybde | 16 |
| Nettovægt | 38 |
| Bruttovægt | 48 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548044621 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |