Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773872","name":"PNOZ msi S25","price":"1835.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
PNOZ msi S25
Produktnummer: 773872
GTIN: 4046548043761
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Styk
Din pris
Kr.1,835.00
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
UKCA |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 25-pol. Sub-D-hanstik |
| Stiktype 2 | 25-pol. Sub-D-hunstik |
| Fastspændingsskruer | UNC 4-40 |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
| Stifternes materiale | Cu-legering |
| Hunstikkenes materiale | Cu-legering |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
| Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
| Husets materiale | Zn |
| Mål, højde | 66.2 |
| Mål, bredde | 30 |
| Mål, dybde | 17.6 |
| Nettovægt | 95 |
| Bruttovægt | 109 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548043761 |
| Volumen | 0.195 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |