Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772291","name":"Terminal Block Filter 10-30kOhm","price":"115.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Som på fig.
Terminal Block Filter 10-30kOhm
Produktnummer: 772291
Klemmerække med filterfunktion 10 - 30 kohm.
Din pris
Kr.115.00
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
cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Husets materiale | Plast |
Tilslutningsklemme | Cage clamp |
Mål, højde | 39.9 mm |
Mål, bredde | 69.6 mm |
Mål, dybde | 7 mm |
Nettovægt | 13 g |
Bruttovægt | 19 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 40161512 |
EAN-kode | 4046548091625 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27250190 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000012 |
ETIM Reference Feature | EC001284 |
Volumen | 0 |