Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773843","name":"PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m","price":"835.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
Produktnummer: 773843
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol.,
2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
Din pris
Kr.835.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | cULus Listed |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 15-pol. Sub-D-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | 15-pol. Sub-D-hunstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Stiktype 3 | 8-pol. RJ45-hanstik |
Form på stiktype 3 | lige |
Fastspændingsskruer | UNC 4-40 |
Husets materiale stik 3 | PBT |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Kontaktoverflader materiale 3 | Au |
Stifternes materiale | Cu-legering |
Hunstikkenes materiale | Cu-legering |
Kabellængde | 2.5 m |
Tolerance for kabellængde K1 | +/- 0,15 m |
Farve på kabelkappe 1 | grøn, som RAL6018 |
Husets farve | sort, RAL 9005 |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 8 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6 mm |
Ledernes tværsnit | 0.14 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 26 |
Afskærmning K1 | ja |
Antal ledere | 8 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
Godkendelser af hanstik 3 | UL94 V-0 |
Husets materiale | TPE-SEBS UL 94 HB |
Mål, højde | 38 mm |
Mål, bredde | 40.8 mm |
Mål, dybde | 16 mm |
Nettovægt | 129 g |
Bruttovægt | 169 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548048438 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |