Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570467","name":"PSEN ml escape release cordset 0,75m","price":"798.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Som på fig.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
Produktnummer: 570467
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 0,75 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning
som ... Mere
Din pris
Kr.798.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 0,75 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning som mulig. Ved flugtvejsoplåsningerne med bestillings-nr. 570466 og 570467 kan bøjning af træk-tryk-kablet reducere funktionen og levetiden.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
Levetid mekanisk type 3 | 6050 cyklusser |
Nettovægt | 345 g |
Bruttovægt | 535 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548094831 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272606 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |