text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op2H-s-30-180/1

Produktnummer: 630731
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1800 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutnings...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.15,206.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1800 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-type 2  
Sensorprincip optisk  
Højde på beskyttelsesområde 1800  mm
Opløsning kapslingsklasse Hånd  
Driftsområde (m) 0.2 - 19  m
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Anvendt bølgelængdeområde 950 nm  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur 0 - 55  °C
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-3  
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet  
Reaktionstid 24  ms
Husmateriale overdel Aluminium  
Mål, højde 1883.3  mm
Mål, bredde 32.3  mm
Mål, dybde 36.9  mm
Nettovægt 7900  g
Bruttovægt 8400  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kode 4046548062052  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Ekstra tilbehør

PSEN op Mirror-190/1
PSEN op Mirror-190/1 630905
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 190 cm. Kan anvendes med alle lysgitre i PSENopt-serien < 190 cm. Til direkte montering på maskinen kræves også "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" monteringsvinkel, til montering i "PSEN op Protective" kræves monteringsvinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
Kr.2,417.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.278.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.520.00
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Monteringsvinkel til serien "PSEN op Mirror" til direkte montering.
Kr.208.00
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
Kontrolstav til kontrol af funktionen, diameter 30 mm, håndbeskyttelse.
Kr.170.00
PSEN op67-69K-180/1
PSEN op67-69K-180/1 630941
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et sikkerhedslysgitter med længden 180 cm i serien "PSEN op.../1". IP- kapslingsklassen forhøjes fra IP65 til IP67, IP68 og IP69K. Gore-Tex- membranen på kapperne forhindrer indtrængning af smuds og vand samt indvendig kondensation. Lysgitrets forbindelseskabel føres gennem en M16 PG-kabelforskruning og forhindrer indtrængning af smuds og vand.
Kr.4,375.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.137.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.184.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.274.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.809.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.90.00
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Monteringssæt med 4 monteringsprofiler til fastgørelse af etomdirigeringsspejl i serien "PSEN op Mirror .../1" i den passende aluminiumprofil "PSEN op Protective Column/1".
Kr.302.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.809.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.105.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.184.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.216.00
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Justerbar vinkelholder til PSENopt.
Kr.670.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op Lens Shield-180/1
PSEN op Lens Shield-180/1 630921
5 PMMA Altuglas-plader i længden 180 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhedslysgitter i serien "PSEN op.../1" mod støv, spåner eller gnister. Til beskyttelse af et lysgitterpar kræves to "PSENop Lens Shield".
Kr.2,141.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.216.00
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Vinkelholder med gummibuffer til PSENopt.
Kr.308.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.278.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.363.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.274.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.520.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Aluminiumprofil med længden 60 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.1,391.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Monteringssæt med 4 monteringsprofiler til fastgørelse af et sikkerhedslysgitter i serien "PSEN op.../1" til lysgitterlængder fra 15 cm til og med 120 cm i den passende aluminiumprofil PSEN op Protective Column/1.
Kr.224.00
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 består af en grundplade af rustfrit stål og 3 fjedre samt passende fastgørelse. Sammen med "PSEN op Protective Column" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.418.00
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Aluminiumprofil med længden 190 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.2,151.00
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.105.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.773.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.137.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.773.00
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laserjusteringshjælp.
Kr.2,069.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.402.00
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.90.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.402.00