Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"506254","name":"PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U","price":"910.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Som på fig.
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
Produktnummer: 506254
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige
sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjælpekontakt n/o, LED,
med 10 m kabel, til applikationer op til SIL 3/PL e/kat. 4, ... Mere
Din pris
Kr.910.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjælpekontakt n/o, LED, med 10 m kabel, til applikationer op til SIL 3/PL e/kat. 4, cylindrisk udførelse M12, IP69, pakke = 1 sensor med M12-aktuator, tasteafstand 8mm, rustfrit stålhus, ATEX-godkendelse.
Generelle data
Godkendelse |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV EAC ECOLAB |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Egnet til serieforbindelse | nej |
Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Skiftespænding | 24 V |
Anvendelseskat. Reedkontakter | DC-12 |
Miljøoplysninger
ATEX-certifikatsnummer | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX-kategori gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX-kategori støv | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX-anvendelsesområde X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Omgivelsestemperatur | -25 - 55 °C |
Fugtbelastning iht. standard | IEC 60068-2-30 |
Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN ma1.3-08 EX VA |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | 10 m kabel |
Ledninger kabel | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Husmateriale overdel | Rustfrit stål 1.4401 |
Mål, højde | 12 mm |
Mål, bredde | 12 mm |
Mål, dybde | 76 mm |
Nettovægt | 230 g |
Bruttovægt | 240 g |
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
EAN-kode | 4046548083958 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |