Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"526122","name":"PSEN ma1.3b-20/1switch","price":"456.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Som på fig.
PSEN ma1.3b-20/1switch
Produktnummer: 526122
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse, IP67, med 10
m kabel, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL,
ECOLAB-testet).
Din pris
Kr.456.00
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
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Egnet til serieforbindelse | nej |
Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Skiftespænding | 24 V |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 70 °C |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | 10 m kabel |
Ledninger kabel | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Husmateriale overdel | PBT |
Mål, dybde | 59.1 mm |
Nettovægt | 360 g |
Bruttovægt | 370 g |
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
EAN-kode | 4046548049831 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Stikforbindelse, 8-polet, lige hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink,
kablets udvendige diameter 6-8 mm
Kr.186.00
Tilbehør til indkøring
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, terning-udførelse, IP6K9K,
tasteafstand 12 mm, højde på udførelse 20 mm, pakke = 1 aktuator.
Kr.146.00
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, cylindrisk udførelse
M12, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 aktuator.
Kr.104.00