Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570777","name":"PSEN sg2c Set spring loaded terminals","price":"228.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}

Som på fig.
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
Produktnummer: 570777
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, tilbehør: Stiksæt i
fjederudførelse med omløbermøtrik og trækaflastning til
kabelforskruning. (reservedel).
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produ... Mere
Produkt under udfasning
Din pris
Kr.228.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, tilbehør: Stiksæt i fjederudførelse med omløbermøtrik og trækaflastning til kabelforskruning. (reservedel). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 55 °C |
Mekaniske data
Mål, højde | 70 mm |
Mål, bredde | 80 mm |
Mål, dybde | 20 mm |
Nettovægt | 32 g |
Bruttovægt | 34 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548071153 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |