text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch

Produktnummer: 6L000017
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip magnetkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt, kontaktertvangskobling 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt, forsyningsspænding 24 V AC...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.887.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip magnetkraft, kontakter låsning 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt, kontaktertvangskobling 1 brydekontakt, 1 sluttekontakt, forsyningsspænding 24 V AC/DC.

Godkendelse CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Sensor  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 AC/DC  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 240  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 1.5  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 250  
Omgivelsestemperatur -25  
55  
Overspændingskategori II  
Kapslingsklasse, kabinet  
Tvangskoblingskraft 1500  
Mål, højde 192  
Mål, bredde 42  
Mål, dybde 44  
Nettovægt 489  
Bruttovægt 541  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kode 4046548101461  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
Volumen 1.258  
 

Ekstra tilbehør

PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Forlængerstykke 20 mm til flugtvejsoplåsning for beskyttelsesdørssystemPSEN me5.
Kr.169.00
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Forlængerstykke 40 mm til flugtvejsoplåsning for beskyttelsesdørssystemPSEN me5.
Kr.223.00
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
Nødoplåsning, foran, til beskyttelsesdørssystem PSEN me5.
Kr.169.00
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
Nødoplåsning, bag, til beskyttelsesdørssystem PSEN me5.
Kr.223.00
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Flugtvejsoplåsning til beskyttelsesdørssystem PSEN me5.
Kr.501.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød, kabellængde: 200 m
Kr.3,134.00

Tilbehør til indkøring

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
Vinkelaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5. Tilkørselsradius R ≥600 mm.
Kr.89.00
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
Radiusaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5 afbryder, til små lemme. Tilkørselsradius R ≥ 150 mm.
Kr.223.00
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
Fleksibel aktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5. TilkørselsradiusR ≥ 400 mm.
Kr.178.00
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standardaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5. Tilkørselsradius R≥ 800 mm
Kr.80.00